vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Dual Gantry Enclosed Linear Profile Guide, 2295mm Length
MO-LM-041-2295__2

Dual Gantry Enclosed Linear Profile Guide, 2295mm Length

Vention

This updated dual gantry enclosed linear profile guide come in a variety of lengths to suit your linear guide needs. These can be used in tandem with any of the Vention actuators. The addition of a second gantry and profile bearing allows for higher load capacities and more customizability in design. The new version adds new mounting options and magnetic retention of the steel cover.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Linear Guides & Accessories
Vention Maintenance Guide

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-LM-041-2295__2
Prix unitaire$3,216.40 USD
Poids34.72134 kg
Dimensions (L x l x H)2542.5 x 178 x 112.5 mm
MatériauAluminum, Steel
Finition de surfaceBlue Anodized, 10 um
Fixations associées12 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0008, 12 x HW-FN-003-0022, 12 x HW-FN-031-0001
Fixations légères12 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0008, 12 x HW-FN-003-0016, 12 x HW-FN-031-0001
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity5000 N
Stroke1990 mm

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000112View
M8 x 8mm ScrewHW-FN-003-00081View
M8 x 22mm ScrewHW-FN-003-002212View
M8 X1.25 Zinc Plated Hex Nut With Locking PatchHW-FN-031-000112View

$3,216.40 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Dual Gantry Enclosed Linear Profile Guide, 2295mm Length | Vention