Bibliothèque de pièces
Dorner 3200 Belt Conveyor, 610mm x 2475mm
MO-CV-025-2475

Dorner 3200 Belt Conveyor, 610mm x 2475mm

Dorner

Vention's belt conveyors, powered by Dorner Conveyor, integrate the popular Dorner 3200 series of conveyor into the vention ecosystem. Combine your conveyor with a Vention motor mount which allows for plug and play connection to Vention's series of motors and power train equipment. Use the conveyor for simple continuous motion or incorporate position indexing and sensors for complex applications. Belt conveyors are available in 4 widths and an array of lengths.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Dorner 3200 Belt Conveyor
Dorner 3200 Belt Conveyor Assembly Instructions

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-CV-025-2475
Prix unitaire$5,985.95 USD
Poids61.2 kg
Dimensions (L x l x H)2475 x 667.9 x 96.2 mm
MatériauVarious
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Capacitysee technical documents for details
Belt Length2475 mm
Max Linear Speed860 mm/s

$5,985.95 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.