vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Cobot Tooling Mounting Plate
ST-RB-001-0001__2

Cobot Tooling Mounting Plate

Vention

Vention's solution for mounting typical cobot end effectors directly to Vention extrusions, plates, and other components. Compatible with Universal Robots and FANUC CRX.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Robot Mounting

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-RB-001-0001__2
Prix unitaire$66.41 USD
Poids0.249 kg
Dimensions (L x l x H)67.5 x 112.5 x 15 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
Fixations associées6 x HW-FN-002-0001, 6 x HW-FN-003-0018, 1 x HW-FN-036-0010
Fixations légères6 x HW-FN-002-0001, 6 x HW-FN-003-0012, 1 x HW-FN-036-0010
Spec AttributeSpec Value
Other
MountingISO-50 Standard, Pitch Circle Diameter = 50

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00016View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00186View
6mm x 10mm Dowel PinHW-FN-036-00101View

$66.41 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Cobot Tooling Mounting Plate | Vention