Bibliothèque de pièces
Cobot Pedestal Wedge Anchors (Bag of 8), 1/2 x 4 1/2 in
ST-RB-033-0002

Cobot Pedestal Wedge Anchors (Bag of 8), 1/2 x 4 1/2 in

Vention

This 1/2 x 4 1/2 in wedge style anchor is used to mount Vention's Cobot Pedestals directly to a concrete floor. NOTE: Anchors must be properly installed into 20.7 MPa (3000 psi) concrete. Concrete should be inspected to ensure it is structurally sound. Tensile strength of each anchor is 20 kN (4496 lbs) and 43.8 kN (9846 lbs) in shear. An appropriate safety factor must be added according to the application and norms. The anchors should be torqued to 68Nm (50 ft-lbs).

Documentation technique
Documentation technique
ST-RB-033-0002

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-RB-033-0002
Prix unitaire$82.02 USD
Poids0.8 kg
Dimensions (L x l x H)150 x 20 x 150 mm
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Shear Capacity43.8 kN
Tensile Capacity20 kN
Included in the Box8 x Wedge Anchors 1/2 inch Diameter 4 1/2 inch length

$82.02 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.