vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Belt Rack Actuator
MO-LM-042-0000

Belt Rack Actuator

Vention

Vention’s Belt Rack actuator combines good linear force, accuracy and backlash characteristics. It is also quiet and can be built in length increments of 180mm. The actuator has a gain of 125mm/turn and a maximum linear force of 1440N.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Belt Rack Actuator
Selecting a Linear Axis Actuator

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-LM-042-0000
Prix unitaire$1,123.33 USD
Poids3.03872 kg
Dimensions (L x l x H)225 x 135 x 67 mm
MatériauN/A
Fixations associées8 x HW-FN-003-0012
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Repeatability Including Backlash±0.3 mm

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 x 12mm ScrewHW-FN-003-00128View

$1,123.33 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Belt Rack Actuator | Vention