vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Angled Robot Base
ST-RB-020-0001

Angled Robot Base

Vention

Vention's angled robot base allows easy mounting of robots at an angle or flat, which optimizes robot reach. Must be used in conjunction with robot mounting plate. Supports robot plates that are 180 x 180 mm or 225 x 225 mm (ST-RB-001-0007 IS NOT COMPATIBLE).

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Robot Mounting

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-RB-020-0001
Prix unitaire$294.71 USD
Poids7.8 kg
Dimensions (L x l x H)223 x 223 x 223 mm
Matériau1010 Steel
Finition de surfaceBlack powder coat
Fixations associées8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0018
Fixations légères8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00188View

$294.71 USD

Vous cherchez plus de détails ?

Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.