Bibliothèque de pièces

MO-CV-030-0006
Angle Adjustment Bracket For Roller Conveyor
This bracket is designed for angle adjustment in inclined roller conveyors. It also provides flexibility for installing the roller conveyors on uneven floors.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Smart O-Ring Conveyor |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | MO-CV-030-0006 |
| Prix unitaire | $14.18 USD |
| Poids | 0.655 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 180 x 49 x 112.5 mm |
| Matériau | Steel |
| Finition de surface | Black Powder Coat |
| Fixations associées | 1 x HW-WS-001-0001, 2 x HW-FN-002-0008, 6 x HW-FN-003-0016 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.