Bibliothèque de pièces

ST-RB-022-0001
ABB CRB 15000-5 Mounting Plate
Vention's ABB GoFa CRB 15000-5 mounting plate enables fast and easy installation of a GoFa 5kg cobot from ABB to any custom assembly. Outer dimensions are 225mm x 225mm.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | ST-RB-022-0001 |
| Prix unitaire | $309.83 USD |
| Poids | 1.716 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 223 x 223 x 22.5 mm |
| Matériau | 6061-T6 |
| Finition de surface | Blue Anodize |
| Fixations associées | 4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0025, 4 x HW-FN-019-0025 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Compatible With | GoFa 5kg |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.