vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
90x90mm Rest Pad
HW-RP-002-0006

90x90mm Rest Pad

Vention

Heavy-duty delrin rest pad to be used as protection when moving heavy and/or fragile goods on industrial carts or in other applications. Can also be used as a door stopper for Vention Safety Enclosures.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing jigs and fixtures

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceHW-RP-002-0006
Prix unitaire$26.44 USD
Poids0.14 kg
Dimensions (L x l x H)90 x 90 x 13 mm
MatériauWhite Delrin
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018
Fixations légères4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View

$26.44 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    90x90mm Rest Pad | Vention