Bibliothèque de pièces
.png)
MO-DC-073-1244
73mm Wide Cable Drag Chain (1244mm)
Polyamide 73mm wide cable drag chain with a 125mm bending radius. Length of 1244mm (pivot to pivot). Mounting brackets and hardware included.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Cable Management Ecosystem |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | MO-DC-073-1244 |
| Prix unitaire | $154.97 USD |
| Poids | 1.05374 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 1244 x 73 x 35 mm |
| Matériau | Polyamide |
| Finition de surface | Black |
| Fixations associées | 4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-005-4012, 4 x HW-FN-015-0018 |
| Fixations légères | 4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-005-4012, 4 x HW-FN-015-0012 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.