vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
540x450mm Aluminum Tooling Plate
ST-SP-002-0004

540x450mm Aluminum Tooling Plate

Vention

Tooling plate suited for machining and assembly jigs with 401X M8 mounting holes on a 22.5x22.5mm grid pattern.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing jigs and fixtures

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-SP-002-0004
Prix unitaire$1,194.56 USD
Poids6.824 kg
Dimensions (L x l x H)540 x 450 x 11.25 mm
MatériauAluminum 6061-T6
Finition de surfaceDark Blue Anodized, 6um
Fixations associées6 x HW-FN-003-0018, 6 x HW-FN-002-0001
Fixations légères4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00186View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00016View

$1,194.56 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.