vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
45x90mm Rest Pad, with Cylindrical Profile
HW-RP-002-0004

45x90mm Rest Pad, with Cylindrical Profile

Vention

Heavy-duty delrin rest pad to be used as protection when moving heavy and/or fragile goods on industrial carts or in other applications. Putting four of those rest pads on a 45 x 45mm Vention extrusion created a round protected arm with diameter of 70mm.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing jigs and fixtures

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceHW-RP-002-0004
Prix unitaire$19.13 USD
Poids0.06 kg
Dimensions (L x l x H)15 x 90 x 45 mm
MatériauWhite Delrin
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Fixations légères2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$19.13 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    45x90mm Rest Pad, with Cylindrical Profile | Vention