vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
247.5x247.5mm Extrusion Leveling Fixture
ST-SP-016-0001

247.5x247.5mm Extrusion Leveling Fixture

Vention

This leveling fixture is for 247.5 mm ecosystem. It is installed on 247.5 mm columns and enables you to level your beams in a 247.5 mm structure

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
247.5 mm Extrusion Ecosystem Tech Doc

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-SP-016-0001
Prix unitaire$208.45 USD
Poids0.413 kg
Dimensions (L x l x H)205 x 17.5 x 67.5 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark blue anodized, 6um
Fixations associées8 x HW-FN-003-0020, 8 x HW-FN-002-0001

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 x 20mm ScrewHW-FN-003-00208View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View

$208.45 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    247.5x247.5mm Extrusion Leveling Fixture | Vention