vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
247.5x247.5mm Extrusion Gusset Assembly
ST-GP-003-0007

247.5x247.5mm Extrusion Gusset Assembly

Vention

This gusset is used for joining 247.5 mm extrusions to each other and it is made by assembling of 2x ST-GP-005-0010 and 2x ST-GP-005-0012 plates. See the 2D drawing for assembly instruction.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-GP-003-0007
Prix unitaire$506.58 USD
Poids4.2 kg
Dimensions (L x l x H)235.25 x 223 x 235.25 mm
Matériau6061-T6 Aluminum
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
Fixations associées36 x HW-FN-002-0001, 36 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000136View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-001836View

$506.58 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.