vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
247.5x247.5mm Extrusion Floor Anchoring Plate
ST-SE-001-0008

247.5x247.5mm Extrusion Floor Anchoring Plate

Vention

Rugged floor anchoring plate to fix Vention's 247.5x247.5mm extrusions to the installation site floor. Use HW-SH-001-0001 to level the anchoring plate if needed.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
247.5 mm Extrusion Ecosystem Tech Doc

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-SE-001-0008
Prix unitaire$810.52 USD
Poids9.9698 kg
Dimensions (L x l x H)405 x 405 x 67.5 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
Fixations associées12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-003-0025

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000112View
M8 x 25mm ScrewHW-FN-003-002512View

$810.52 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.