vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
247.5x247.5mm Extrusion Assembly Plate
ST-GP-001-0027

247.5x247.5mm Extrusion Assembly Plate

Vention

This plate is one of the parts in 247.5 mm extrusion ecosystem and is used for connecting 247.5 mm beams to 247.5 mm columns.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
247.5 mm Extrusion Ecosystem Tech Doc

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-GP-001-0027
Prix unitaire$175.43 USD
Poids2.53 kg
Dimensions (L x l x H)245.5 x 8 x 493 mm
Matériau6061-T6 Aluminum
Finition de surfaceDark blue anodized, 6um
Fixations associées28 x HW-FN-003-0020, 28 x HW-FN-002-0001

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 x 20mm ScrewHW-FN-003-002028View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000128View

$175.43 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    247.5x247.5mm Extrusion Assembly Plate | Vention