vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
225x225 Gantry Plate
MO-LM-001-0031

225x225 Gantry Plate

Vention

Large aluminum gantry plate enabling linear motion by connecting Vention roller wheels of linear bearings, which can be mounted on both sides.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-LM-001-0031
Prix unitaire$163.41 USD
Poids1.37 kg
Dimensions (L x l x H)225 x 225 x 12 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark blue anodized, 6um
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018
Fixations légères4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View

$163.41 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.