vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
22.5mm x 45mm Aluminum Gusset
ST-GP-003-0002

22.5mm x 45mm Aluminum Gusset

Vention

Vention's 22.5mm x 45mm general assembly gussets are designed to be combined with Vention's 22.5mm x 22.5 mm extrusions to maximize ease of assembly and lower costs.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-GP-003-0002
Prix unitaire$12.89 USD
Poids0.0118 kg
Dimensions (L x l x H)21 x 22 x 44 mm
Matériau6061-T6 Aluminum
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0016
Fixations légères2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0010

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 16mm ScrewHW-FN-003-00162View

$12.89 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.