vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
180mm Rack Segment for Belt Rack
MO-LM-043-0180

180mm Rack Segment for Belt Rack

Vention

Rack segment for the belt rack actuator, adds 180mm of travel to the actuator. Modular design allows actuators to be built in increments of 180mm length. Includes belt and fasteners.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Belt Rack Actuator
Selecting a Linear Axis Actuator

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-LM-043-0180
Prix unitaire$33.22 USD
Poids0.0419 kg
Dimensions (L x l x H)180 x 6 x 54 mm
MatériauRubber, Plastic
Finition de surfaceN/A
Fixations associées2 x HW-FN-002-0004, 2 x HW-FN-005-4014
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Repeatability Including Backlash±0.3 mm

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M6 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00042View
M6 X 1.0 Flat Head, 14mm LongHW-FN-005-40142View

$33.22 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    180mm Rack Segment for Belt Rack | Vention