vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
16mm Shaft for Linear Bearings (855mm)
MO-LM-014-0855__2

16mm Shaft for Linear Bearings (855mm)

Vention

16mm shaft for linear bearings. Offered in different lengths, each steel shaft is hardened to 60HRC. Apply grease or oil regularly to prevent corrosion.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Vention Maintenance Guide
Vention Linear Axis Alignment Procedure
Linear Guides & Accessories

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-LM-014-0855__2
Prix unitaire$292.66 USD
Poids2.13572 kg
Dimensions (L x l x H)855 x 35 x 32.75 mm
Fixations associées10 x HW-FN-002-0001, 10 x HW-FN-015-0018

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000110View
M8 1.25 x 18mm Flat Head ScrewHW-FN-015-001810View

$292.66 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.