Bibliothèque de pièces

ST-SP-001-0001__2
135x68mm Aluminum Mounting Plate
Mounting plate compatible with Vention medium-duty caster wheels, leveling feet, pillow block bearings, tooling balls and rest buttons.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Designing jigs and fixtures |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | ST-SP-001-0001__2 |
| Prix unitaire | $36.72 USD |
| Poids | 0.252 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 11.25 x 135 x 68 mm |
| Matériau | 6061-T6 |
| Finition de surface | Dark blue anodized, 6um |
| Fixations associées | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018 |
| Fixations légères | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0010 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.