Bibliothèque de pièces

MO-SM-022-0005
1/2 HP AC Motor and 8:1 Gearbox, for Dorner 3200
The 1/2HP 3-phase AC motor which is paired to a 8:1 planetary gearbox is able to power your material handling applications.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Dorner 3200 Belt Conveyor | |
| Dorner 3200 Belt Conveyor Assembly Instructions | |
| AC Motor and VFD for Material Handling |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | MO-SM-022-0005 |
| Prix unitaire | $1,050.00 USD |
| Poids | 13.7 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 419 x 215.5 x 170 mm |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Max Torque | At full load: 16 Nm |
| Max Rotational Speed | 1293.75 degrees/s |
| Motor Certification | CE, CSA |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.