Bibliothèque de pièces

ST-GP-002-0002__2
11.25mm Spacer for 22.5x22.5mm Aluminum Extrusion with set screws
In-line 11.25mm spacer for 22.5x22.5mm extrusions. To be used with Vention's 90 Degree Inside Corner Bracket. Four set screws included.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Designing with T-Slot Aluminum Extrusions |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | ST-GP-002-0002__2 |
| Prix unitaire | $17.96 USD |
| Poids | 0.03769 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 44 x 22.5 x 39.75 mm |
| Matériau | 6061-T6 Aluminum |
| Finition de surface | Dark Blue Anodization, 6um |
| Normes | Set screws included |
| Fixations associées | 1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0012, 1 x HW-FN-003-0018 |
| Fixations légères | 1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0012, 1 x HW-FN-003-0018 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.