vention-logo-sm
Teilebibliothek
Yaskawa HC10 Mounting Plate
ST-RB-012-0001__2

Yaskawa HC10 Mounting Plate

Vention

Vention's Yaskawa HC10 & HC10DT mounting plate enables fast and easy installation of a Yaskawa HC10 robot to any custom assembly. Outer dimensions are 270mm x 270mm, plate is 32mm thick and has helical inserts in all M12 robot mounting holes.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Robot Mounting

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-012-0001__2
Einzelpreis$536.20 USD
Gewicht3.783 kg
Abmessungen (L x B x H)270 x 270 x 38 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
NormenDowel pins and helical inserts are made out of stainless steel
Zugehörige Befestigungselemente12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-003-0035
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Mounting4x M12, 195 x 195

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000112View
M8 x 35mm Screw, Partially ThreadedHW-FN-003-003512View

$536.20 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Yaskawa HC10 Mounting Plate | Vention