vention-logo-sm
Teilebibliothek
Yaskawa GP7/GP8 Mounting Plate
ST-RB-012-0004

Yaskawa GP7/GP8 Mounting Plate

Vention

Vention's Yaskawa GP7/GP8 mounting plate enables fast and easy installation of a Yaskawa GP7 and GP8 robots to any custom assembly. Outer dimensions are 270mm x 270mm, plate is 22.5mm thick and has helical inserts in all M12 robot mounting holes.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Robot Mounting

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-012-0004
Einzelpreis$319.08 USD
Gewicht2.932 kg
Abmessungen (L x B x H)270 x 270 x 29 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
NormenDowel pins and helical inserts are made out of stainless steel
Zugehörige Befestigungselemente12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-003-0025
Spec AttributeSpec Value
Other
Mounting4x M12, 160 x 160

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000112View
M8 x 25mm ScrewHW-FN-003-002512View

$319.08 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Yaskawa GP7/GP8 Mounting Plate | Vention