vention-logo-sm
Teilebibliothek
UR Teach Pendant Mounting Bracket
ST-RB-002-0003

UR Teach Pendant Mounting Bracket

Vention

Safely put down your pendant. Compatible with the Vention Teach Pendant as well as the Universal Robots e-Series teach pendant. This metal bracket outfitted with protective rubber corner caps. Bracket is compatible with UR e-series, CB3 series and Vention's MachineMotion pendant. Two angle configurations are available: parallel and 30 degrees.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Robot Mounting

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-002-0003
Einzelpreis$54.91 USD
Gewicht0.5334 kg
Abmessungen (L x B x H)30 x 223 x 100 mm
Material1018 Steel
OberflächenbeschaffenheitBlack powder coat
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0014
Leichtbefestigungen2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0008
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Compatible WithVention MachineMotion Pendant, UR e-Series Pendant, UR CB3-Series Pendant

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00142View

$54.91 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    UR Teach Pendant Mounting Bracket | Vention