vention-logo-sm
Teilebibliothek
Two-Way Extended Door Connector
ST-GP-004-0006__2

Two-Way Extended Door Connector

Vention

Vention's 2-way extended door connector can connect two Vention extrusion at their ends in a single joint to create door frame assemblies without needing custom length extrusions. The 2-way extended door connector features cutouts for panels to slide in without any modifications and threaded holes for panel surface mounting.
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
TeilenummerST-GP-004-0006__2
Einzelpreis$38.05 USD
Gewicht0.365 kg
Abmessungen (L x B x H)83 x 45 x 45 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodized
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-003-0050

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 50mm ScrewHW-FN-003-00502View

$38.05 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Two-Way Extended Door Connector | Vention