Teilebibliothek

ST-GP-004-0006
Two-Way Extended Door Connector
Vention's 2-way extended door connector can connect two Vention extrusion at their ends in a single joint to create door frame assemblies without needing custom length extrusions. The 2-way extended door connector features cutouts for panels to slide in without any modifications and threaded holes for panel surface mounting.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Designing with T-Slot Aluminum Extrusions |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-GP-004-0006 |
| Einzelpreis | $24.52 USD |
| Gewicht | 0.3651 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 83 x 45 x 45 mm |
| Material | 6061-T6 Aluminum |
| Oberflächenbeschaffenheit | Dark Blue Anodization, 6um |
| Zugehörige Befestigungselemente | 2 x HW-FN-003-0050 |
| Parts | Quantity | ||
|---|---|---|---|
| Teile | Teilenummer | Menge | |
| M8 x 50mm Screw | HW-FN-003-0050 | 2 | View |
$24.52 USD
Suchen Sie nach weiteren Details?
Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.