Teilebibliothek
Tower Light v2
CE-LI-001-0000__2

Tower Light v2

Vention

Tower Light with green, red and blue illuminated led segments. Includes a 5-meter long cable with pre-wired M12 connectors for interfacing directly to the Digital IO Module v2 (CE-MD-001-0000__2).

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-LI-001-0000__2
Einzelpreis$238.17 USD
Gewicht0.559536 kg
Abmessungen (L x B x H)39 x 55 x 353 mm
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Supply Voltage24 V
Current Consumption50 mA per segment
Included in the Box2x M8 Drop-in Spring Loaded T-Nut (HW-FN-002-0001), 2x M8 x 14mm Screw (HW-FN-003-0014), 2x M8 x 8mm Screw (HW-FN-003-0008)

$238.17 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.