Teilebibliothek
TM12 & TM14 Mounting Plate
ST-RB-014-0002

TM12 & TM14 Mounting Plate

Vention

Vention's Techman TM12 and TM14 mounting plate enables fast and easy installation of an Omron Techman TM12 or TM14 robots to any custom assembly. The 4X robot mounting holes contain M10 X 1.5 helical inserts. Outer dimensions are 225mm x 225mm.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Robot Mounting

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-014-0002
Einzelpreis$510.07 USD
Gewicht2.396 kg
Abmessungen (L x B x H)225 x 225 x 29 mm
NormenDowel pins and helical inserts are made out of stainless steel
Zugehörige Befestigungselemente8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0025
Spec AttributeSpec Value
Other
Mounting4x M10, Pitch Circle Diameter = 182

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View
M8 x 25mm ScrewHW-FN-003-00258View

$510.07 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.