vention-logo-sm
Teilebibliothek
Textured Black HDPE Pegboard, 1/4" [6.35mm] - 1215 x 585 mm
ST-PN-022-1215

Textured Black HDPE Pegboard, 1/4" [6.35mm] - 1215 x 585 mm

Vention

1/4 inch textured black HDPE pegboard with 3/16 inch diameter holes, spaced 1 inch apart. A great solution for workstation tool organization. Pegs (HW-HA-003-0001) can be purchased separately, they are sold in packs of 20.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-PN-022-1215
Einzelpreis$122.98 USD
Gewicht4.16 kg
Abmessungen (L x B x H)1213 x 583 x 6.35 mm
MaterialBlack HDPE
OberflächenbeschaffenheitTextured/Pebble Finish
Zugehörige Befestigungselemente6 x HW-FN-015-0016, 6 x HW-FN-002-0001
Leichtbefestigungen6 x HW-FN-015-0010, 6 x HW-FN-002-0001

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 1.25 x 16mm Flat Head ScrewHW-FN-015-00166View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00016View

$122.98 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.