vention-logo-sm
Teilebibliothek
T-Bar for Conveyor Mounting Brackets
HW-FN-002-0003

T-Bar for Conveyor Mounting Brackets

Vention

This is the T-Bar that is used in the Belt Conveyor T-slot. They use a 10mm opening and M6 fasteners instead of the standard 8mm opening Vention uses.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerHW-FN-002-0003
Einzelpreis$8.32 USD
Gewicht0.044 kg
Abmessungen (L x B x H)67 x 14.3 x 8.33 mm
MaterialSteel

$8.32 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.