Teilebibliothek
Swiveling Hoist Ring, 400kg Capacity
HW-LR-001-0001

Swiveling Hoist Ring, 400kg Capacity

Vention

Hoist ring rated for 400kg maximum load. Head can swivel a full 360 degrees. To be mounted on Vention plate ST-SP-012-0001.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Designing jigs and fixtures

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerHW-LR-001-0001
Einzelpreis$121.38 USD
Gewicht0.15195 kg
Abmessungen (L x B x H)25.4 x 80.2 x 46.5 mm
MaterialSteel
OberflächenbeschaffenheitBlack oxide
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity3920 N

$121.38 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.