Teilebibliothek

HW-LT-001-0001
Spring-Loaded Grab Latch
Nylon grab latch with two spring-loaded balls to securely hold the door in position.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | HW-LT-001-0001 |
| Einzelpreis | $13.08 USD |
| Gewicht | 0.04 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 75 x 74 x 15 mm |
| Material | Nylon |
| Oberflächenbeschaffenheit | N/A |
| Normen | Spring-ball catch |
| Zugehörige Befestigungselemente | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0020 |
| Leichtbefestigungen | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012 |
$13.08 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.