Teilebibliothek
Spacer for Dual Ball Screw Nut Housing
MO-LM-002-0004

Spacer for Dual Ball Screw Nut Housing

Vention

Connect two different gantries on the same ball screw nut housing to maximize rigidity when moving equipment on both sides.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Ball Screw Actuator

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-002-0004
Einzelpreis$31.14 USD
Gewicht0.28 kg
Abmessungen (L x B x H)60 x 60 x 33 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitDark blue anodize, 6um
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-003-0055

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 55mm ScrewHW-FN-003-00554View

$31.14 USD

Suchen Sie nach weiteren Details?

Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.