Teilebibliothek

MO-LM-001-0001
Small Gantry Plate
115mm x 165mm aluminum gantry plate enabling high-precision linear motion on each side of the plate
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | MO-LM-001-0001 |
| Einzelpreis | $68.55 USD |
| Gewicht | 0.48 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 165 x 115 x 12 mm |
| Material | 6061-T6 |
| Oberflächenbeschaffenheit | Dark blue anodized, 6um |
| Zugehörige Befestigungselemente | 4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0020 |
$68.55 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.