Teilebibliothek

ST-DR-002-0000
Sliding Door Frame Connector Kit
Vention's Sliding Door Frame Connector Kit offers a modular solution any workstation or cell built out of Vention's 45x45mm (regular or light) extrusion profile, allowing for a large degree of customizability. Sliding doors can allow for space optimization, maintenance access and division of workspaces. See the linked technical documentation for design guidelines and assembly tips for your sliding door needs.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Sliding Door Hardware |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-DR-002-0000 |
| Einzelpreis | $384.60 USD |
| Gewicht | 1.332 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 73.9 x 180 x 73.9 mm |
| Material | Aluminum & Steel |
| Zugehörige Befestigungselemente | 8 x HW-FN-003-0035 |
| Parts | Quantity | ||
|---|---|---|---|
| Teile | Teilenummer | Menge | |
| M8 x 35mm Screw, Partially Threaded | HW-FN-003-0035 | 8 | View |
$384.60 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.