vention-logo-sm
Teilebibliothek
Sensor Trigger for Linear Bearings
CE-HW-001-0004

Sensor Trigger for Linear Bearings

Vention

Used to trigger inductive proximity sensors (CE-SN-004-0001) when being used on linear shaft supported actuators.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-HW-001-0004
Einzelpreis$8.97 USD
Gewicht0.056 kg
Abmessungen (L x B x H)43 x 52.5 x 36 mm
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-003-0008, 2 x HW-WS-001-0001

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 8mm ScrewHW-FN-003-00082View
M8 Washer with 16mm Outside DiameterHW-WS-001-00012View

$8.97 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Sensor Trigger for Linear Bearings | Vention