vention-logo-sm
Teilebibliothek
Rotary Actuator
MO-RM-002-0001

Rotary Actuator

Vention

Vention's Rotary Actuator achieves 360 degrees of motion without any limitations. The indexer features a 72:17 ( ~ 4.24:1) ratio for higher precision and torque. Both top and bottom plates are made to perfectly integrate with Vention extrusions. Compatible with Vention's NEMA 34 stepper motors.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-RM-002-0001
Einzelpreis$1,237.48 USD
Gewicht4.776 kg
Abmessungen (L x B x H)246 x 223 x 47 mm
Material6061-T6 Plates, Steel Gears
OberflächenbeschaffenheitN/A
Zugehörige Befestigungselemente20 x HW-FN-002-0001, 20 x HW-FN-003-0020
Leichtbefestigungen20 x HW-FN-002-0001, 20 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000120View
M8 x 20mm ScrewHW-FN-003-002020View

$1,237.48 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Rotary Actuator | Vention