Teilebibliothek
Roller for O-Ring Conveyor (585mm Width)
MO-CV-001-0585__3

Roller for O-Ring Conveyor (585mm Width)

Vention

High quality conveyor roller designed to be mounted on Vention extrusions individually or in groups of 5 using our conveyor roller brackets. Outside diameter is 50mm. Distance between extrusions is 585mm. Each roller can support loads up to 40kg.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
O-ring Conveyor

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-CV-001-0585__3
Einzelpreis$27.57 USD
Gewicht1.559 kg
Abmessungen (L x B x H)609 x 50 x 50 mm
MaterialSteel
OberflächenbeschaffenheitZinc Plated
NormenWith a 90mm spacing between the rollers, it is recommended that the item supported has a length of at least 270mm (3x90mm) for smooth rolling. The point is to have three rollers supporting the item at all times.
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Output Force275 N
Load Capacity294 N
Max Linear Speed2000 mm/s
Displacement Ratio157.7 mm/turn

$27.57 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.