vention-logo-sm
Teilebibliothek
Roller Conveyor, 675mm x 450mm Powered Segment
MO-CV-016-0675

Roller Conveyor, 675mm x 450mm Powered Segment

Vention

Vention’s heavy duty conveyors facilitate the movement of large items, up to 624mm wide. Using poly-V belts, these rollers can drive three times more force than an O-Ring belt. Combine these conveyors with Vention’s MachineMotion, motors and sensors to fully automate your conveyor. For capacity and driving force, please consult the technical documentation.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
HD Roller Conveyor

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-CV-016-0675
Einzelpreis$678.99 USD
Gewicht19.27431 kg
Abmessungen (L x B x H)450 x 763 x 270 mm
Zugehörige Befestigungselemente6 x HW-FN-003-0014, 10 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0020

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00146View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000110View
M8 x 20mm ScrewHW-FN-003-00204View

$678.99 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Roller Conveyor, 675mm x 450mm Powered Segment | Vention