Teilebibliothek

MO-CV-018-1395
Roller Conveyor, 1395mm x 450mm Unpowered Segment
Vention’s heavy duty conveyors facilitate the movement of large items, up to 1344mm wide. Using poly-V belts, these rollers can drive three times more force than an O-Ring belt. Combine these conveyors with Vention’s MachineMotion, motors and sensors to fully automate your conveyor. For capacity and driving force, please consult the technical documentation.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| HD Roller Conveyor |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | MO-CV-018-1395 |
| Einzelpreis | $568.78 USD |
| Gewicht | 24.70756 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 450 x 1483 x 67.5 mm |
| Zugehörige Befestigungselemente | 4 x HW-FN-003-0020, 6 x HW-FN-003-0014, 10 x HW-FN-002-0001 |
$568.78 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.