vention-logo-sm
Teilebibliothek
Right Gate Bolt without Interlock
ST-SE-006-0011__2

Right Gate Bolt without Interlock

Vention

Vention's Gate Bolt features an easy sliding bolt with handle to properly lock your Vention door closed.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Safety Enclosure Ecosystem

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-SE-006-0011__2
Einzelpreis$229.45 USD
Gewicht1.21 kg
Abmessungen (L x B x H)233 x 72 x 167.75 mm
MaterialAluminum, Steel
OberflächenbeschaffenheitBlue anodize, Zinc plating
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0022

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 22mm ScrewHW-FN-003-00224View

$229.45 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Right Gate Bolt without Interlock | Vention