vention-logo-sm
Teilebibliothek
Right Gate Bolt with Interlock
ST-SE-006-0001__2

Right Gate Bolt with Interlock

Vention

Vention's Gate Bolt with Interlock features an easy sliding bolt with handle and a tongue and groove interlock system to ensure your robot cell is operational only when its gate is properly closed. Easily connect to Vention's MachineMotion Safety Input using the provided 4-pin M12 connector. A 3-meter safety extension cable, a jumper when only one interlock is in use and a safety divider for connecting another safety device are included.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Safety Enclosure Ecosystem

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-SE-006-0001__2
Einzelpreis$466.58 USD
Gewicht1.85 kg
Abmessungen (L x B x H)233 x 72 x 167.75 mm
MaterialAluminum, Steel
OberflächenbeschaffenheitBlue anodize, Zinc plating
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0022
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Included in the Box3-meter safety extension cable (CE-CA-208-3000), 5-meter safety extension cable (CE-CA-102-5001__2), Safety jumper (CE-SA-102-0001), Safety system expander (CE-SA-103-0001)

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 22mm ScrewHW-FN-003-00224View

$466.58 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Right Gate Bolt with Interlock | Vention