Teilebibliothek
Right Angle Gearbox, 1:1
MO-PT-001-0006

Right Angle Gearbox, 1:1

Vention

This right-angle 1:1 gearbox is ideal for space-conscious applications where no torque multiplication is required of the input device. The gearbox has a input and output which match all other Vention NEMA 34 products allowing it to be installed in any power-train.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-PT-001-0006
Einzelpreis$735.20 USD
Gewicht2.024 kg
Abmessungen (L x B x H)152.6 x 136.1 x 86 mm
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Torque40 Nm
Compatible WithAll Vention actuators and motors
Included in the Box4X HW-FN-005-0020

$735.20 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.