Teilebibliothek

CA-CO-002-0010
Quick-Connect Manifold for Piab Vacuum Generators
Use this manifold to distribute flow to up to six Piab VGS3010 vacuum generators (6mm port size). These manifolds can be chained together by removing the 10mm plug on the opposing end of the manifold. It includes 1 meter of 10mm tubing and a plug-in reducer to connect to our solenoid valves.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Pneumatic Ecosystem |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | CA-CO-002-0010 |
| Einzelpreis | $47.57 USD |
| Gewicht | 0.124400005 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 76 x 32 x 25 mm |
| Material | Plastic |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Included in the Box | 1 meter of 10mm OD polyurethane tubing, 12 to 10mm plug-in reducer, 2x M4 Drop-in Spring Loaded T-Nut (HW-FN-002-0007), 2x M4 x 22mm Screw (HW-FN-007-0022), 2x M4 x 30mm Screw (HW-FN-007-0030) |
$47.57 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.