Teilebibliothek
Push Pull Toggle Clamp Reversed Mount
HW-CP-003-0002

Push Pull Toggle Clamp Reversed Mount

Vention

Vention's push pull toggle clamp can be used for clamping parts or locking linear guided gantries in place. Comes with adjustable rubber bumper. Note: this version has the mounting bracket reverse, but is otherwise identical to HW-CP-003-0001. Has a holding capacity of 250kg.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Designing jigs and fixtures

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerHW-CP-003-0002
Einzelpreis$101.56 USD
Gewicht0.474 kg
Abmessungen (L x B x H)153.5 x 65.5 x 89 mm
MaterialAluminum, Steel
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Clamping Force2450 N
Stroke32 mm

$101.56 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.