Teilebibliothek
Poly-Eco HDPE Panel, Black 3/8'' [9.5mm]
ST-PN-011-0001

Poly-Eco HDPE Panel, Black 3/8'' [9.5mm]

Vention

Poly-Eco HDPE is made of recycled plastic and is a high impact resistant material suitable for tabletops, shelves, walls and space dividers. It has an orange-peel textured finish. Panels can be added directly to your 3D Vention design by using the automatic panel creation feature. Pricing is based on the surface area and includes custom cuts. There may be a slight difference in color and finish of panels due to changes in the manufacturing process when not ordered within the same batch.

Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Choosing Panel Materials and Panel Strips
Poly-Eco HDPE Panel Datasheet - North America

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-PN-011-0001
Einzelpreis$12.99 USD / sq. ft.
Gewicht0.816 kg
Abmessungen (L x B x H)305 x 305 x 10 mm
MaterialHDPE
OberflächenbeschaffenheitTEXTURED

$12.99 USD

Suchen Sie nach weiteren Details?

Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.