Teilebibliothek
Planetary Reduction Gearbox, 5:1
MO-PT-001-0001

Planetary Reduction Gearbox, 5:1

Vention

This gearbox is equipped with a 5:1 planetary gear reduction. The gearbox has a input and output which match all other Vention NEMA 34 products allowing it to be installed in any power-train. Gearbox output will have 5 times the torque of the input device.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-PT-001-0001
Einzelpreis$394.32 USD
Gewicht2.124 kg
Abmessungen (L x B x H)130 x 86 x 86 mm
MaterialSteel & Aluminum
OberflächenbeschaffenheitBlack Paint and Anodization
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Torque45 Nm
Compatible WithAll Vention actuators and motors
Included in the Box4x HW-FN-005-0020

$394.32 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.