Teilebibliothek
OnRobot Tool Changer (Robot Side)
ST-RB-028-0004

OnRobot Tool Changer (Robot Side)

OnRobot

The Quick Changer enables easy and fast tool changing. The Quick Changer can handle 20kg payload and has a low built-in height and weight. Patented reliable and with easy-to-use locking mechanism, extra safety locking structure and locking springs make the Quick Changer a unique product, ideal for all collaborative robot applications. The tool flange is a 50mm bolt pattern with 6mm bolt (ISO 50), compatible with most cobots. The Universal Robots CB-Series are not compatible with this tool changer. Please contact Vention for more info.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-028-0004
Einzelpreis$606.00 USD
Gewicht0.13 kg
Abmessungen (L x B x H)84 x 84 x 14 mm
MaterialAluminium, Steel
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Payload20 Kg
Repeatability Including Backlash0.02 mm
IP RatingIP67
Max Permissible Force400 N
Max Permissible Torque50 Nm

$606 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.